(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, botón en mango. (Números de pieza)

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, botón en mango.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Diseño compacto con asa de botón.

 

Ejemplo

Número de Parte
22350.0267
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

123514.517.73510.633.227.322.312144Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perilla Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 150
presiona el botón Acero inoxidable, negro Resorte Acero inoxidable Mango Aluminio, negro similar a RAL 9005
Versión de la manija Manija de botón Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22350.0267 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, botón en mango..

Products like this...

Número de Parte
22340.0212
22340.0213
22340.0214
22350.0268
22350.0269
22350.0270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5105.511.320620.717.614.6514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5155.511.320620.717.614.6514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5205.511.320620.717.614.6514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

124014.517.73510.633.227.322.312144Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

124514.517.73510.633.227.322.312144Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

125014.517.73510.633.227.322.312144Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico