(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango en L. (Números de pieza)

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango en L.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Versión con empuñadura ergonómica.

 

Ejemplo

Número de Parte
22340.0169
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

124514.518.210.635.122.757.120.212.61287Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de palanca Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 150
presiona el botón Acero inoxidable, negro Resorte Acero inoxidable Mango Aluminio, negro similar a RAL 9005
Versión de la manija Mango en L Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22340.0169 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango en L..

Products like this...

Número de Parte
22340.0108
22340.0109
22340.0110
22340.0170
22340.0171
22340.0172
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)

10 Días

-------------
1 Pieza(s)

10 Días

-------------
1 Pieza(s)

10 Días

-------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

125014.518.210.635.122.757.120.212.61287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)

10 Días

-------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

126014.518.210.635.122.757.120.212.61287Acero inoxidable 1.4305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico