(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Totalmente roscado - material: ③Acero inoxidable 304,Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro - clasificación de resistencia: 12.9,Unidad de ventas: Paquete de 10
[Tamaños ofrecidos]
M3 → opciones de longitud: 6mm, 8mm, 10mm
M4 → opciones de longitud: 6mm, 8mm, 10mm
M5 → opciones de longitud: 10mm, 12mm, 20mm
M6 → opciones de longitud: 10mm, 12mm, 15mm, 20mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
K3-6-P |
K3-8-P |
K3-10-P |
K4-6-P |
K4-8-P |
K4-10-P |
K5-12-P |
K5-20-P |
K6-10-P |
Cargando…
Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Formas Adicionales | Estándar |
Aplicación | Estándar | Clase de resistencia (acero) | 12.9 | Tipo tornillo | Hilo completo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente