(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de cobre suave

Tubo de cobre suave
  • Descuento por volumen

[Características]
· El recocido brillante mantiene limpias las superficies interior y exterior para una excelente resistencia a la corrosión.
· Cada pieza viene envuelta individualmente en una bolsa de vinilo para un transporte conveniente
· Óptimo para tuberías de instrumentos de aire y aceite

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NDK-0608-10
NDK-0610-10
NDK-0808-10
NDK-0810-10
NDK-1010-10
NDK-1210-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
O.D.
(mm)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.868.4220-78931.04
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1612.5220-79071.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.887.2220-79151.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

189220-79231.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1107.1220-79312.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1125.7220-79583.09

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud(m) 10 Tensión de tracción permitida(MPa) 3.3 JIS H3300 C1220T-0
Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico