(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Características>
· En casi todos los modelos se utilizan pasadores estampados (de soporte) de acero inoxidable para prolongar la vida útil.
· Están disponibles tipos de mango izquierdo y derecho.
<Aplicaciones>
· Óptimo para plantillas de inspección, soldadura, ensamblaje y mecanizado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Soporte de montaje | Base de brida | Material del cuerpo | Acero | Tamaño de perno de abrazadera | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Material del perno de sujeción | Almohadilla de hierro + goma | Stroke S(mm) | 15 | Tipo | Empuje lateral |
Fuerza de sujeción (rango)(N) | ~1399 | Longitud total(mm) | 82 | Ángulo de dirección(°) | 180 |
Cantidad(pieza) | 1 | Masa(g) | 54 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente