(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca de tipo de sujeción (Tipo de manija horizontal con palanca de liberación) TDK (Números de pieza)

Abrazadera de palanca de tipo de sujeción (Tipo de manija horizontal con palanca de liberación) TDK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los pasadores de calafateo (soporte) de acero inoxidable se utilizan en casi todos los modelos para uso a largo plazo.
[Aplicaciones]
· Óptimo para plantillas de inspección, plantillas de soldadura, otras plantillas de ensamblaje y plantillas de mecanizado.

スーパー 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 開​放​レ​バ​ー​付)​:関連画像

Número de Parte
TDKS38F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de sujecion
(N)
Tamaño de perno de abrazadera Altura del brazo H
(mm)
Longitud del brazo L
(mm)
Tamaño de perno
(mm)
Longitud total
(mm)
Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera
(°)
Ángulo de dirección
(°)
Cantidad
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2800M6-46.340243909014967521348140490-6152380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero Material del perno de sujeción Acero
Fuerza de sujeción (rango)(N) 2280~2999 Tipo de perno de punta Tornillo de acero Ajuste de la posición del perno de la punta Ajuste de deslizamiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDKS38F de la serie Abrazadera de palanca de tipo de sujeción (Tipo de manija horizontal con palanca de liberación) TDK.

Products like this...

Número de Parte
TDKL38F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de sujecion
(N)
Tamaño de perno de abrazadera Altura del brazo H
(mm)
Longitud del brazo L
(mm)
Tamaño de perno
(mm)
Longitud total
(mm)
Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera
(°)
Ángulo de dirección
(°)
Cantidad
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3000M1056.585--------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico