(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Embalaje para montaje de alta presión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PK002
PK003
PK004
PK006
PK010
PK011
PK013
PK014
PK015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la Junta Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tamaño aplicable O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Espesor
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Nylon 6620W22-1418.010.82.04560125826528434-49101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Fluoropolímero3W22-1418.010.52.04560125826535434-49281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cobre20W22-1419.011.22.04560125826542434-493610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Materiales a baja temperatura20W22-1419.011.02.04560125826566434-49522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PCTFE20G1/411.06.01.04560125826573434-49610.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PCTFE20G3/814.08.02.04560125826580434-49790.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PCTFE20G3/424.015.03.04560125826597434-49872
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PCTFE20G129.010.03.04560125826603434-49955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Nylon 6203/4-16UNF16.510.82.04560125826610434-50021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Empaquetadura Especificaciones Temperatura de diseño: -10 a 75ºC
Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico