(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
- Procesamiento impermeable, a prueba de aceite.
[Solicitud]
- Para tuberías de gas a alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TB163 |
TB164 |
TB165 |
TS163 |
TS164 |
TS165 |
Cargando…
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 0.99 | Tipo de conección | Tornillo: tornillo de diámetro diferente | Forma de conexión | Enchufe |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | M (hilo femenino) | Rosca de conexión tipo M2 | Rc | Hilo Nominal M2 | 1/4B(8A) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Aire | Divisiones de Max. Presión operacional | 1.0 Mpa o menos |
Temperatura de diseño(℃) | -10::75 | Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
Detalles de fluidos aplicables | Nitrógeno, oxígeno, argón, aire, etc. | Cantidad | A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente