(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - acero/acero inoxidable, opción cromado brillante, M3 - M12【200-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal - acero/acero inoxidable, opción cromado brillante, M3 - M12
  • Descuento por volumen

Características
· Una tuerca hexagonal general con un lado achaflanado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NT-SUS-0003

Número de Parte
NT-SUS-0003
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Clase de fuerza Pitch
(mm)
Dimensión
(mm)
Dimensión e
(mm)
Dimensión m
(mm)
Cantidad Código JAN Código de pedido Masa
(kg)

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoEquivalente a A2-700.505.56.42.430004997265901301360-38811.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Unidad de ventas Caja / paquete
Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NT-SUS-0003 de la serie Tuerca hexagonal - acero/acero inoxidable, opción cromado brillante, M3 - M12.

Products like this...

Número de Parte
NT-SS-0006
NT-SS-0008
NT-SS-0010
NT-SUS-0004
NT-SUS-0005
NT-SUS-0006
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Clase de fuerza Pitch
(mm)
Dimensión
(mm)
Dimensión e
(mm)
Dimensión m
(mm)
Cantidad Código JAN Código de pedido Masa
(kg)

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6[Acero] Alambrón de acero con bajo contenido de carbono (SWRM)Acabado cromado brillanteAcabado cromado brillante4T (Rango de resistencia a la tracción adecuada del perno: 3.6 · 4.6 · 4.8)1.0010.011.55.015004997265901264360-38493.64

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8[Acero] Alambrón de acero con bajo contenido de carbono (SWRM)Acabado cromado brillanteAcabado cromado brillante4T (Rango de resistencia a la tracción adecuada del perno: 3.6 · 4.6 · 4.8)1.2513.015.06.56004997265901271360-38573.26

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Alambrón de acero con bajo contenido de carbono (SWRM)Acabado cromado brillanteAcabado cromado brillante4T (Rango de resistencia a la tracción adecuada del perno: 3.6 · 4.6 · 4.8)1.5017.019.68.03004997265901288360-38653.40

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoEquivalente a A2-700.707.08.13.215004997265901318360-38901.20

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoEquivalente a A2-700.808.09.24.010004997265901325360-39031.20

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Ninguno] Ninguno[Ninguno] NingunoEquivalente a A2-701.0010.011.55.015004997265901332360-39113.64

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico