(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - Acero inoxidable 304, M3 - M10, grueso【50-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - Acero inoxidable 304, M3 - M10, grueso
  • Descuento por volumen

Características
- Utiliza acero inoxidable resistente a la corrosión (SUS304).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS-SUS-0305
CS-SUS-0310
CS-SUS-0315
CS-SUS-0320
CS-SUS-0410
CS-SUS-0415
CS-SUS-0420
CS-SUS-0510
CS-SUS-0515
CS-SUS-0520
CS-SUS-0525
CS-SUS-0610
CS-SUS-0615
CS-SUS-0620
CS-SUS-0625
CS-SUS-0630
CS-SUS-0815
CS-SUS-0820
CS-SUS-0825
CS-SUS-0830
CS-SUS-1020
CS-SUS-1025
CS-SUS-1030
CS-SUS-1040
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L Pitch
(mm)
Cantidad Código JAN Código de pedido Masa
(g)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

350.55004997265900755360-26130.31

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

3100.55004997265900762360-26210.42

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3150.55004997265900779360-26300.51

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3200.55004997265900786360-26480.63

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4100.75004997265900793360-26560.83

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4150.75004997265900809360-26641.00

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4200.75004997265900816360-26721.20

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5100.84004997265900823360-26811.16

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5150.84004997265900830360-26991.40

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5200.84004997265900847360-27021.64

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5250.84004997265900854360-27111.84

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61012004997265900861360-27290.85

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61512004997265900878360-27371.04

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

62012004997265900885360-27451.20

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

62512004997265900892360-27531.38

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

63012004997265900908360-27611.56

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8151.251004997265900915360-27701.10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8201.251004997265900922360-27881.25

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8251.251004997265900939360-27961.42

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8301.251004997265900946360-28001.57

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10201.51004997265900953360-28182.16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10251.51004997265900960360-28262.42

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10301.5504997265900977360-28341.34

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10401.5504997265900984360-28421.59

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) Equivalente a A2-70
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico