(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero al cromo-molibdeno, cromado, M3 - M10, grueso【100-500 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS-SS-0305
CS-SS-0310
CS-SS-0315
CS-SS-0320
CS-SS-0415
CS-SS-0420
CS-SS-0510
CS-SS-0520
CS-SS-0525
CS-SS-0615
CS-SS-0625
CS-SS-0630
CS-SS-0830
CS-SS-1020
CS-SS-1025
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L Pitch
(mm)
Cantidad Código JAN Código de pedido Masa
(g)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

350.55004997265900519360-23710.31

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3100.55004997265900526360-23890.42

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3150.55004997265900533360-23970.51

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3200.55004997265900540360-24010.63

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4150.75004997265900564360-24271.00

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4200.75004997265900571360-24351.20

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5100.84004997265900588360-24431.16

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5200.84004997265900601360-24601.64

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5250.84004997265900618360-24781.84

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61512004997265900632360-24941.04

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

62512004997265900656360-25161.38

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

63012004997265900663360-25241.56

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8301.251004997265900700360-25671.57

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10201.51004997265900717360-25752.16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10251.51004997265900724360-25832.42

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero al cromo molibdeno (SCM435)
Tratamiento de superficies (detalles) Acabado cromado brillante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar / Alta resistencia Clase de fuerza 10.9
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico