(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
· Perno hexagonal regular y ampliamente utilizado
· También están disponibles opciones de cromado brillante y acero inoxidable resistente a la corrosión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BT-SS-0620
Número de Parte |
---|
BT-SS-0620 |
Cargando…
Tipo tornillo | Hilo completo | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Aplicación | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BT-SS-0620 de la serie Perno hexagonal - M6 - M12, grueso.
Número de Parte |
---|
BT-SS-06100 |
BT-SS-0612 |
BT-SS-0615 |
BT-SS-0625 |
BT-SS-0630 |
BT-SS-0635 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente