(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa de fijación del soporte (tipo de mecanismo de soporte articulado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS-1AR

Número de Parte
PS-1AR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Eje simple Cantidad móvil por rotación de la manija(mm) Eje Z 18 Distancia de viaje(mm) ±17
Materiales de mesa Aleación de aluminio Acabados superficiales de mesa Anodizado negro satinado Capacidad de carga(N) 14.7
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 50 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 30 La rectitud de una mesa(μm) 30
Paralelismo de mesa(μm) 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS-1AR de la serie Etapa de fijación del soporte (tipo de mecanismo de soporte articulado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico