(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas libremente cambiables
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las etapas manuales del eje XY: semiorden, base magnética, fácil cambio, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SO-31
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) | 60.1~70 | Método de alimentación | Tornillo de alimentación | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado | Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 80 |
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 40 | Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) | 69.8 | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
Posición de la perilla de alimentación | Centro holoaxial | Abrazadera | Ninguno | Superficie del escenario(mm) | 80×40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente