(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY - semi-pedido, base adjunta, cambio fácil

Platinas manuales del eje XY - semi-pedido, base adjunta, cambio fácil
  • Descuento por volumen

Etapas libremente cambiables
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las etapas manuales del eje XY: semipedido, base adjunta, fácil cambio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SO-22
SO-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de alimentación Posición de la perilla de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cremallera y piñónLado holoaxial
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tornillo de alimentaciónCentro holoaxial

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 40.1~50 Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 80 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 49.8 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Ninguno
Superficie del escenario(mm) 80×40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico