(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, tipo cuadrado, bajo costo, serie XMA

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, tipo cuadrado, bajo costo, serie XMA
  • Descuento por volumen

El costo se reduce efectivamente a través de una reducción en el número de piezas y horas hombre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZMA40

Número de Parte
ZMA40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Viajes (rango) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 1~15
Método de alimentación Perilla de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40
Carga permisible(N) 9.8 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 15 Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Centro holoaxial Abrazadera Ninguno Superficie del escenario(mm) 40×40
Distancia de viaje(mm) ±12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZMA40 de la serie Etapas manuales del eje Z: cola de milano, tipo cuadrado, bajo costo, serie XMA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico