(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje Z - bloqueo frontal, tamaño pequeño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FR-Z

Número de Parte
FR-Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Viajes (rango) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) ~25 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) ~25 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 15.1~20
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 25 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25
Carga permisible(N) 9.8 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 20 Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 20 Paralelismo de mesa(µm) 20
Posición de la perilla de alimentación Centro holoaxial Abrazadera Ninguno Distancia de viaje(mm) ±8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FR-Z de la serie Platinas manuales del eje Z - bloqueo frontal, tamaño pequeño.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico