(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje Z - tornillo de alimentación multifunción

Etapas manuales del eje Z - tornillo de alimentación multifunción
  • Descuento por volumen

Hay muchas variaciones disponibles con diferentes distancias de recorrido por revolución de la empuñadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZTSC-70-2

Número de Parte
ZTSC-70-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Viajes (rango) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) ~25 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 15.1~20
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25
Carga permisible(N) 14.7 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 17 Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Centro holoaxial Abrazadera Ninguno Distancia de viaje(mm) ±17
Cantidad móvil por rotación de la manija(mm) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZTSC-70-2 de la serie Etapas manuales del eje Z - tornillo de alimentación multifunción.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico