(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: etapa semiordenada, perfil bajo estándar, cambio fácil

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SO-13

Número de Parte
SO-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) 91~120 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 120
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 28.5 Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado holoaxial Abrazadera Ninguno
Superficie del escenario(mm) 120×40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SO-13 de la serie Etapas manuales del eje Z: etapa semiordenada, perfil bajo estándar, cambio fácil.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico