(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, perfil bajo, carrera larga, bajo costo, XMA

Etapas manuales del eje X: cola de milano, perfil bajo, carrera larga, bajo costo, XMA
  • Descuento por volumen

Logra una reducción en los costos a través de una reducción en la cantidad de piezas y horas hombre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XMA120

Número de Parte
XMA120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Mango Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tipo Etapas del eje X
Carga permitida [N](kgf) 29.4( Superficie del escenario(mm) 25 ×40 Distancia de viaje(mm) ±50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico