(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tipo cuadrado, bajo costo, XMA

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tipo cuadrado, bajo costo, XMA
  • Descuento por volumen

Logra una reducción en los costos a través de una reducción en la cantidad de piezas y horas hombre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XMA25
XMA40
XMA60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permitida [N]
(kgf)
Superficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1029.4(25 ×25±6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1029.4(40 ×40±12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1039.2(60 ×60±21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Mango Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tipo Etapas del eje X

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico