(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cambiar el pensamiento en torno a escenarios en miniatura
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FR-X
Capacidad de carga (rango)(N) | 100.1~ | Método de alimentación | Mango |
---|---|---|---|
Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Material de mesa | Aleación de aluminio |
Tratamiento de superficie de mesa | [Anodizado negro] Anodizado negro satinado | Tipo | Etapas del eje X |
Carga permitida [N](kgf) | 19.6 | Superficie del escenario(mm) | 25 ×25 |
Distancia de viaje(mm) | ±8 | Cantidad móvil por rotación de la manija(mm) | 0.5 |
RoHS | 10 | - | - |
Capacidad de carga (rango)(N) | 100.1~ | Método de alimentación | Mango | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado | Tipo | Etapas del eje X |
Carga permitida [N](kgf) | 19.6 | Superficie del escenario(mm) | 25 ×25 | Distancia de viaje(mm) | ±8 |
Cantidad móvil por rotación de la manija(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FR-X de la serie Etapas del eje X manual - bloqueo frontal.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente