(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: multifunción, tornillo de alimentación, alta calidad

Etapas manuales del eje X: multifunción, tornillo de alimentación, alta calidad
  • Descuento por volumen

Hay muchas variaciones disponibles con diferentes distancias de recorrido por revolución de la empuñadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XTSC-150-5

Número de Parte
XTSC-150-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Mango Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tipo Etapas del eje X
Carga permitida [N](kgf) 29.4 Superficie del escenario(mm) 25 ×40 Distancia de viaje(mm) ±57
Cantidad móvil por rotación de la manija(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico