(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct LD Series", Bifurcation Joint

Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct LD Series", Bifurcation Joint
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Color: Marfil
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LDJA-90-I

Número de Parte
LDJA-90-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Color Marfil
Una dimensión(mm) 94 Dimensión B(mm) 73 Dimensión C(mm) 140
Dimensión D(mm) 96 E Dimensiones(mm) 68 Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Cantidad A Código JAN 4518301043559 Código de pedido 761-4144
Masa(g) 160

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico