(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Miembro del Aire Acondicionado "Slim Duct SD Series", Elevation Surface Slide Corner

Miembro del Aire Acondicionado "Slim Duct SD Series", Elevation Surface Slide Corner
  • Descuento por volumen

· Clasificación: para interior
· Escribe: Conducto
· Color: Blanco
· Material: Resina C ABS
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCS-75-W

Número de Parte
MCS-75-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para interior Tipos Conducto Color Blanco
Una dimensión(mm) 80 Dimensión B(mm) 68 Dimensión C(mm) 92
Dimensión D(mm) 39 E Dimensiones(mm) 75~130 Dimensión F(mm) 79
Dimensión G(mm) 40 Dimensión H(mm) 25 Material Resina ABS
Cantidad A Código JAN 4518301034052 Código de pedido 761-4527
Masa(g) 200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico