(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", cubierta final SEN

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", cubierta final SEN
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Color: Marfil
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEN-100-I

 
Número de Parte
SEN-100-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Color Marfil
Una dimensión(mm) 56 Dimensión B(mm) 112 Dimensión C(mm) 76
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A Código JAN 4518301014986
Código de pedido 761-5175 Masa(g) 150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEN-100-I de la serie Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", cubierta final SEN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico