(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", End Cover SE

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", End Cover SE
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Una dimensión (mm): 53

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SE-77-B
SE-77-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón4518301018427761-515950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil4518301018403761-516763

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Una dimensión(mm) 53
Dimensión B(mm) 43 Dimensión C(mm) 45 Dimensión D(mm) 82
E Dimensiones(mm) 67 Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico