(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Mini Slim Corner Flat 90 °

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Mini Slim Corner Flat 90 °
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Una dimensión (mm): 82

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SKM-77-B
SKM-77-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marrón4518301015389761-5434
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil4518301015365761-5442

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Una dimensión(mm) 82
Dimensión B(mm) 68 Dimensión C(mm) 97 Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Cantidad A Masa(g) 115

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico