(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", aire acondicionado de ventilación de esquina de pared

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", aire acondicionado de ventilación de esquina de pared
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: PVC + ABS (rejilla)
· Cantidad: A
· Una dimensión (mm): 205

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SWK-77N-B
SWK-77N-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón4518301018526761-5728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil4518301018502761-5736

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Una dimensión(mm) 205
Dimensión B(mm) 116 Dimensión C(mm) 127 Dimensión D(mm) 67
Material PVC + ABS (rejilla) Cantidad A Masa(g) 300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico