(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Altura de la brida externa conforme al tamaño de la tapa del aire acondicionado: 10 milímetros o menos
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SWM-77-B
Número de Parte |
---|
SWM-77-B |
Cargando…
Clasificación | Para exteriores | Tipos | Conducto | Altura de brida externa para tamaños de tapa de aire acondicionado conformes | 10 mm o menos |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | Cantidad | A |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWM-77-B de la serie Tapa - esquina de pared, conducto de aire acondicionado, serie SWM.
Número de Parte |
---|
SWM-100-I |
SWM-77-I |
SWM-77L-B |
SWM-77L-I |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente