(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería roscada Hexagonal PT Socket- de Flobal

Accesorios de tubería roscada Hexagonal PT Socket- de Flobal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite tuberías de acero inoxidable.
· Nuevos productos de ajuste desarrollados para un uso más fácil mediante la mejora adicional del ajuste roscado convencional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V6S-02
V6S-03
V6S-04
V6S-06
V6S-08
V6S-10
V6S-12
V6S-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 L
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)254549123024624733-948838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)274549123024662733-949650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)334549123024709733-9500103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)384549123024730733-9518155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)444549123024761733-9526310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)494549123024792733-9534403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)534549123024822733-9542651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)594549123024846733-9551810

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable CF-8 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Estándares aplicables Cumple con JIS B0203 Max. Condiciones de presión de funcionamiento Vapor, aire, gas, aceite a 300º máx., 1.0 MPa / agua estática a 120ºC máx., 2.0 MPa
Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico