(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería roscados en ambos pezones largos: de Flobal

Accesorios de tubería roscados en ambos pezones largos: de Flobal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite tuberías de acero inoxidable.
· Nuevos productos de ajuste desarrollados para un uso más fácil mediante la mejora adicional del ajuste roscado convencional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VLN-S40-01050
VLN-S40-01075
VLN-S40-01100
VLN-S40-01125
VLN-S40-01150
VLN-S40-01200
VLN-S40-02050
VLN-S40-02075
VLN-S40-02100
VLN-S40-02125
VLN-S40-02150
VLN-S40-02200
VLN-S40-03050
VLN-S40-03075
VLN-S40-03100
VLN-S40-03125
VLN-S40-03150
VLN-S40-03200
VLN-S40-04050
VLN-S40-04075
VLN-S40-04100
VLN-S40-04125
VLN-S40-04150
VLN-S40-04200
VLN-S40-06050
VLN-S40-06075
VLN-S40-06100
VLN-S40-06125
VLN-S40-06150
VLN-S40-06200
VLN-S40-08050
VLN-S40-08075
VLN-S40-08100
VLN-S40-08125
VLN-S40-08150
VLN-S40-08200
VLN-S40-10075
VLN-S40-10100
VLN-S40-10125
VLN-S40-10150
VLN-S40-10200
VLN-S40-12075
VLN-S40-12100
VLN-S40-12125
VLN-S40-12150
VLN-S40-12200
VLN-S40-16075
VLN-S40-16100
VLN-S40-16125
VLN-S40-16150
VLN-S40-16200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 L
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)504549123039413734-057518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)754549123039420734-058327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1004549123039437734-059138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1254549123039444734-060548
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)1504549123039451734-061358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)2004549123039468734-062178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)504549123039475734-063028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)754549123039482734-064845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1004549123039499497-824262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1254549123039505734-066479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1504549123039512734-067297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)2004549123039529734-0681130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)504549123039536734-069938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)754549123039543734-070261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1004549123039550497-825186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1254549123039567734-0729108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1504549123039574734-0737132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)2004549123039581734-0745179
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)504549123039598734-075349
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)754549123039604734-076181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1004549123039611497-8269109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1254549123039628734-0788141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1504549123039635734-0796171
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)2004549123039642734-0800235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)504549123039659734-081859
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)754549123039666734-0826102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1004549123039673497-8277143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1254549123039680734-0842186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1504549123039697734-0851226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)2004549123039703734-0869310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)504549123039710734-087792
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)754549123039727734-0885155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1004549123039734497-8285215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1254549123039741734-0907279
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1504549123039758734-0915342
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)2004549123039765734-0923469
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)754549123039772734-0931225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1004549123039789497-8293319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1254549123039796734-0958418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1504549123039802734-0966446
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)2004549123039819734-0974629
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)754549123039826734-0982224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1004549123039833497-8307322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1254549123039840734-1008417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1504549123039857734-1016516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)2004549123039864734-1024705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)754549123039871734-1032300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)1004549123039888497-8315435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)1254549123039895734-1059572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)1504549123039901734-1067706
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2004549123039918734-1075984

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Doble pezón Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Estándares aplicables Cumple con JIS B2302/JIS B0203 Max. Condiciones de presión de funcionamiento Vapor, aire, gas, aceite a 300º máx., 1.0 MPa / agua estática a 120ºC máx., 2.0 MPa
Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico