(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca cónica - latón, serie FN (Números de pieza)

Tuerca cónica - latón, serie FN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compatible con refrigerantes (R410A, R407C, R134a, R404A, R507A, R22, R32)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UN-2B

 
Número de Parte
UN-2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Fluido Aplicable Tipo de conección Forma de conexión Rosca 1
(pulgada)
Tipos Tipos de componentes relacionados Tipo de montaje Tipo de tubería aplicable Tipo de tamaño de tubo aplicable Material del tubo Tubo aplicable OD 1
(mm)
Nominal B (partes relacionadas) Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
Clasificación Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónNingunoRefrigerantePipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-inUnión1/4Adecuado-Accesorios acampanadosTubo de cobre (para refrigerante)Tamaño para refrigerante de tubería de cobreCobre6.35--Unión de la llamarada4518301057860761-584122

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cantidad(Pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UN-2B de la serie Tuerca cónica - latón, serie FN.

Products like this...

Número de Parte
FN-5B
FN-6B
FUN-2B
UN-3B
UN-4B
UN-5B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Fluido Aplicable Tipo de conección Forma de conexión Rosca 1
(pulgada)
Tipos Tipos de componentes relacionados Tipo de montaje Tipo de tubería aplicable Tipo de tamaño de tubo aplicable Material del tubo Tubo aplicable OD 1
(mm)
Nominal B (partes relacionadas) Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
Clasificación Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

------Componentes relacionadosTuerca-----5/815.88-4518301057365761-334290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

------Componentes relacionadosTuerca-----3/419.05-4518301057396761-3351150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

LatónNingunoRefrigerantePipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-inUnión1/4Adecuado-Accesorios acampanadosTubo de cobre (para refrigerante)Tamaño para refrigerante de tubería de cobreCobre6.35--Flare Union · Con tuerca4518301057426761-342360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónNingunoRefrigerantePipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-inUnión3/8Adecuado-Accesorios acampanadosTubo de cobre (para refrigerante)Tamaño para refrigerante de tubería de cobreCobre9.52--Unión de la llamarada4518301057877761-585048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónNingunoRefrigerantePipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-inUnión1/2Adecuado-Accesorios acampanadosTubo de cobre (para refrigerante)Tamaño para refrigerante de tubería de cobreCobre12.70--Unión de la llamarada4518301057884761-586874
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónNingunoRefrigerantePipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-inUnión5/8Adecuado-Accesorios acampanadosTubo de cobre (para refrigerante)Tamaño para refrigerante de tubería de cobreCobre15.88--Unión de la llamarada4518301057891761-5876108

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico