(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca U【1-20 piezas por paquete】

Tuerca U
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- El anillo de fricción metálico hace contacto con la rosca del perno, lo que aumenta el par en la rosca y evita que se afloje. - Resistente al calor, utilizable en lugares con vibración y reutilizable.

[Utilizar]
- Para ubicaciones donde los pernos se pueden aflojar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B69-0004
B69-0005
B69-0006
B69-0008
B69-0010
B69-0012
B69-0016
B69-0020
B70-0004
B70-0005
B70-0006
B70-0008
B70-0010
B70-0012
B70-0016
B70-0020
B769-0004
B769-0005
B769-0006
B769-0008
B769-0010
B769-0012
B769-0016
B769-0020
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies (detalles) Dimension (s)
(mm)
Dimensión (e)
(mm)
Dimensión (m)
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4[Acero] Hierro (SS400)[Cromado brillante] Cromato brillante78.13.84989999291322470-278616.0

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5[Acero] Hierro (SS400)[Cromado brillante] Cromato brillante89.24.64989999291339470-279424.0

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6[Acero] Hierro (SS400)[Cromado brillante] Cromato brillante1011.55.14989999291346470-280837.8

11 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8[Acero] Hierro (SS400)[Cromado brillante] Cromato brillante13157.34989999291353470-281656.1

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro (SS400)[Cromado brillante] Cromato brillante1719.68.34989999291360470-282490.0

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12[Acero] Hierro (SS400)[Cromado brillante] Cromato brillante1921.910.54989999291377470-2832106.4

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16[Acero] Hierro (SS400)[Cromado brillante] Cromato brillante2427.714.54989999291384470-284194.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20[Acero] Hierro (SS400)[Cromado brillante] Cromato brillante3034.617.54989999291391470-2859122.8

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-78.13.84989999291483470-29484.8

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-89.24.64989999291490470-29567.2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-1011.55.14989999291506470-296410.5

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-13157.34989999291513470-297220.4

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-1719.68.34989999291520470-298130.0

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-1921.910.54989999291537470-299930.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-2427.714.54989999291544470-300631.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-3034.617.54989999291551470-301461.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4[Acero] Hierro (SS400)[Cromado trivalente] Cromado trivalente78.13.84989999291407470-286716.0

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5[Acero] Hierro (SS400)[Cromado trivalente] Cromado trivalente89.24.64989999291414470-287524.0

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6[Acero] Hierro (SS400)[Cromado trivalente] Cromado trivalente1011.55.14989999291421470-288337.8

11 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8[Acero] Hierro (SS400)[Cromado trivalente] Cromado trivalente13157.34989999291438470-289156.1

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro (SS400)[Cromado trivalente] Cromado trivalente1719.68.34989999291445470-290590.0

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12[Acero] Hierro (SS400)[Cromado trivalente] Cromado trivalente1921.910.54989999291452470-2913106.4

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16[Acero] Hierro (SS400)[Cromado trivalente] Cromado trivalente2427.714.54989999291469470-292194.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20[Acero] Hierro (SS400)[Cromado trivalente] Cromado trivalente3034.617.54989999291476470-2930122.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Tipo de bloqueo Tuerca U
Sección del anillo de fricción Acero inoxidable 301 Unidad de pedido(Paquete) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico