(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de banda vertical con forma de T Piernas

Prensa de banda vertical con forma de T Piernas
  • Descuento por volumen

Características
- Se puede usar para crear objetos extendidos y fijar tuberías de piso y pared en su lugar, con una amplia gama de aplicaciones potenciales.
Por lo tanto, el producto se puede usar de manera efectiva cuando se combina con un ángulo perforado.

Solicitud
- Se utiliza para instalar tuberías verticales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPST30
TPST50
TPST65
TPST75
TPST100
TPST125
TPST150
TPST200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura L
(mm)
El número de agujeros Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301 agujero4989999087444282-098626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502 hoyos4989999087192282-099437
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

652 hoyos4989999087208282-100146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

752 hoyos4989999087215282-101051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002 hoyos4989999087222282-102867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1252 hoyos4989999087239282-103680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1502 hoyos4989999087246282-104499
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002 hoyos4989999087253282-1052122

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas con la banda vertical Material Acero bajo en carbono (SPCC) Tratamiento de superficies Cromato brillante
Ancho W2(mm) 25 Espesor W1(mm) 3.2 Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico