(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, punta cónica, 2 tipos【12-58 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, punta cónica, 2 tipos
  • Descuento por volumen

[Características]
 · Este tornillo para usar con placas de acero delgadas tiene una cabeza con un diámetro exterior grande y se puede fijar simplemente con un orificio piloto, sin necesidad de macho ni tuerca.

 (tipo B43)
  · El producto está hecho de acero inoxidable, que es resistente a la corrosión.
 (tipo B742)
  · Producto de cromato trivalente de menor impacto sobre el medio ambiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B420540
B420635
B420640
B430640
B7420425
B7420450
B7420535
B7420540
B7420545
B7420625
B7420630
B7420635
B7420645
B7420650
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

540[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado brillante404989999059595159-6896240.72

29 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

635[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado brillante294989999059670159-6985245.22

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

640[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado brillante264989999059687159-6993240.73

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

640Acero inoxidableNinguno124989999060119159-7361111.11

58 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

425[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente584989999084542285-7308148.3

28 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

450[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente284989999084597285-7359121

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

535[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente264989999084672285-7430141.8

23 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

540[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente234989999084689285-7448138.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

545[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente204989999084696285-7456132

23 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

625[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente234989999084740285-7502157.3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

630[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente204989999084757285-7511152.9

17 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

635[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente174989999084764285-7529143.7

13 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

645[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente134989999084788285-7545131

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

650[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente124989999084795285-7553131

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillo de rosca Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Forma de la punta Punto de cono Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico