(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza hueca: acero inoxidable, titanio, revestimiento de óxido negro, M2 - M12, grueso, hexágono interior【2-85 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca: acero inoxidable, titanio, revestimiento de óxido negro, M2 - M12, grueso, hexágono interior
  • Descuento por volumen

[Características]

[Acabado de óxido negro]
· El uso de material SCM proporciona una resistencia suprema.

[Acero inoxidable]
· Debido a que el cabezal no sobresale de la superficie, el acabado es liso.
· Debido a que se puede apretar con una llave hexagonal, es óptimo para el montaje de la máquina.

[Titanio]
· El perno está fabricado en titanio, que es ligero a la vez que resistente y no se oxida. El perno tampoco es peligroso, es antiestático y proporciona una excelente resistencia química.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B310202
B310203
B310204
B310205
B310208
B310210
B310303
B310304
B310305
B310306
B310308
B310310
B310312
B310315
B310320
B310403
B310404
B310405
B310406
B310408
B310410
B310412
B310415
B310420
B310504
B310505
B310506
B310508
B310510
B310512
B310515
B310520
B310605
B310606
B310608
B310610
B310612
B310615
B310620
B310625
B310806
B310808
B310810
B310812
B310815
B310820
B310825
B310830
B311008
B311010
B311012
B311015
B311020
B311025
B311030
B311040
B311210
B311212
B311215
B311220
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Aplicación Cantidad / paquete
(pieza)
JIS Código JAN Código de pedido Masa
(g / paquete)

29 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia291177 Producto estándar4989999065770213-10210.87

43 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

23[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia431177 Producto estándar4989999065787213-10302.15

43 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia431177 Producto estándar4989999065794213-10483.01

43 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

25[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia431177 Producto estándar4989999065800213-10563.87

32 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

28[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia321177 Producto estándar4989999065824213-10724.48

27 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

210[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia271177 Producto estándar4989999065831213-10814.59

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

33[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999065909160-41126.8

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

34[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999065916160-412113.26

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

35[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999065923160-413913.6

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999065930160-414717.26

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

38[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999065947160-415524.48

78 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

310[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia781177 Producto estándar4989999065954160-416329.09

69 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

312[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia691177 Producto estándar4989999065961160-417131.74

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

315[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia551177 Producto estándar4989999065978160-418031.9

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia401177 Producto estándar4989999065985160-419831.96

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

43[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia501177 Producto estándar4989999065992160-42017.5

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

44[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066005160-421017

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

45[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066012160-422822.7

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066029160-423629.07

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

48[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066036160-424441.82

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

410[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066043160-425254.57

69 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

412[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia691177 Producto estándar4989999066050160-426154.65

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

415[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia601177 Producto estándar4989999066067160-427959.4

45 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

420[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia451177 Producto estándar4989999066074160-428762.69

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

54[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia501177 Producto estándar4989999066081160-429515.5

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

55[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066098160-430935.7

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

56[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066104160-431751

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

58[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066111160-432559.67

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

510[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia851177 Producto estándar4989999066128160-433380.16

69 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

512[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia691177 Producto estándar4989999066135160-434181.7

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

515[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia601177 Producto estándar4989999066142160-435093

45 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

520[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia451177 Producto estándar4989999066159160-436893.66

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

65[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia551177 Producto estándar4989999066166160-437630.25

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

66[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia751177 Producto estándar4989999066173160-438446.58

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

68[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia751177 Producto estándar4989999066180160-439272.3

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

610[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia751177 Producto estándar4989999066197160-440698.1

69 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia691177 Producto estándar4989999066203160-4414113.99

62 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

615[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia621177 Producto estándar4989999066210160-4422134.54

52 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

620[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia521177 Producto estándar4989999066227160-4431157.35

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

625[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia401177 Producto estándar4989999066234160-4449155.4

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

86[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia401177 Producto estándar4989999066241160-445753.2

54 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

88[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia541177 Producto estándar4989999066258160-446591.26

54 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

810[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia541177 Producto estándar4989999066265160-4473120.96

51 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

812[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia511177 Producto estándar4989999066272160-4481146.06

48 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

815[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia481177 Producto estándar4989999066289160-4490213.6

43 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

820[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia431177 Producto estándar4989999066296160-4503230.44

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

825[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia371177 Producto estándar4989999066302160-4511256

32 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

830[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia321177 Producto estándar4989999066319160-4520271.33

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia301177 Producto estándar4989999066326160-453876.8

39 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia391177 Producto estándar4989999066333160-4546138.49

39 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia391177 Producto estándar4989999066340160-4554176.94

32 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia321177 Producto estándar4989999066357160-4562161.28

32 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia321177 Producto estándar4989999066364160-4571271.36

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia301177 Producto estándar4989999066371160-4589328.2

27 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia271177 Producto estándar4989999066388160-4597361.8

23 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia231177 Producto estándar4989999066401160-4619421.59

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1210[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia181177 Producto estándar4989999066418160-462792.7

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1212[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia251177 Producto estándar4989999066425160-4635138.9

23 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1215[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia231177 Producto estándar4989999066432160-4643177.1

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1220[Acero] Acero al cromo molibdeno (SCM435)[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroEstándar / Alta resistencia211177 Producto estándar4989999066449160-4651236.67

Cargando…

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Punto de copa Unidad de pedido(Paquete) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico