(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adecuado para manguera trenzada

Adecuado para manguera trenzada
  • Descuento por volumen

· Este es un accesorio para mangueras trenzadas.
· Cumple con la directiva RoHs (bajo cadmio-latón)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBJ-6
TBJ-8
TBJ-9
TBJ-10
TBJ-12
TBJ-15
TBJ-19
TBJ-25
TBJ-32
TBJ-38
TBJ-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Diámetro de apertura de conexión D Diámetro exterior de la púa de la manguera
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B1/46.04989999431704496-413625
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B1/48.04989999431711496-414425
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B3/89.04989999431728496-415235
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B3/810.04989999431735496-405535
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B1/212.04989999431742496-406365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B1/215.04989999431759496-407175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B3/419.04989999431766496-4080135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B125.04989999431773496-4098260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B1/432.04989999431780496-4101345
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B1/238.04989999431797496-4110405
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B250.04989999431803496-4128710

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire Material del cuerpo Latón (tipo bajo en cadmio)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R Cantidad(pieza) 1 Temperatura del fluido(℃) 0 a 70 ° C
Presión operacional(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico