(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta de manguera de tres puntas【1-5 piezas por paquete】

Junta de manguera de tres puntas
  • Descuento por volumen

· Distribución del aire
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unión de manguera de tres puntas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MH209
MH310
MH414
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la púa de la manguera
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.04989999341072177-9061240

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10.54989999341089177-9079168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.04989999341096177-908767

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Latón (C3771)
A En forma de Y Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Otros
Cantidad(pieza) 1 Temperatura del fluido(℃) -50~150 Presión operacional(MPa) 3.45
Tratamiento de superficies Acabado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico