(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Junta de manguera【2-5 piezas por paquete】

Junta de manguera
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Cuerpo material: Latón (C3604)
· w0000238393: Aire, aceite, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta de manguera, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HJ107
HJ209
HJ310
HJ414
HJ620
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Diámetro de apertura de conexión (rosca) Diámetro exterior de la púa de la manguera
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/8B1/87.04989999340754177-9095162

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1/4B1/49.04989999340761177-9109110

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3/8B3/810.54989999340778177-9117:50

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/2B1/214.04989999340785177-9125196

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3/4B3/420.54989999340792177-9133140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Latón (C3604)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Hilo Femenino
Tipos de tornillo de conexión G Cantidad(pieza) 1 Temperatura del fluido(℃) -50~150
Presión operacional(MPa) 3.45 Tratamiento de superficies Acabado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico