(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación de manguera de pezón【1-5 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NHJ107
NHJ209
NHJ310
NHJ414
NHJ620
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Diámetro de apertura de conexión D Diámetro exterior de la púa de la manguera
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/8B1/87.04989999340952177-9249100

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/4B1/49.04989999340969177-9257190

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3/8B3/810.54989999340976177-9265174

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/2B1/214.04989999340983177-9273216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B3/420.54989999340990177-9281198

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados (pezón de la manga) Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Latón (C3604)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R Cantidad(pieza) 1 Temperatura del fluido(℃) -50~150
Presión operacional(MPa) 3.45 Tratamiento de superficies Acabado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico