(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

(Acero inoxidable) Boquillas de manguera【2-5 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HN107
HN209
HN310
HN414
HN620
SHN107
SHN209
SHN310
SHN414
SHN620
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Conexión de tamaño de rosca Diámetro de apertura de conexión D Diámetro exterior de la púa de la manguera
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
Tratamiento de superficies

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (C3604)1/8B1/87.04989999340853177-899460Acabado cromado

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (C3604)1/4B1/49.04989999340860177-900190Acabado cromado

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (C3604)3/8B3/810.54989999340877177-9010140Acabado cromado

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (C3604)1/2B1/214.04989999340884177-9028250Acabado cromado

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (C3604)3/4B3/420.54989999340891177-9036294Acabado cromado

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)1/8B1/87.04989999341003177-9192100Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)1/4B1/49.04989999341010177-9206150Ninguno

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)3/8B3/810.54989999341027177-9214132Ninguno

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)1/2B1/24.04989999341034177-9222150Ninguno

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)3/4B3/420.54989999341041177-9231176Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados (pezón de la manga) Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite A Recto
Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Rosca macho Tipos de tornillo de conexión R
Cantidad(pieza) 1 Temperatura del fluido(℃) -50~150 Presión operacional(MPa) 3.45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico