(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Articulación de manguera tipo Y

Articulación de manguera tipo Y
  • Descuento por volumen

· Distribución del aire
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta de manguera tipo Y, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YHJ209
YHJ310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la púa de la manguera
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.04989999341058177-9044126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.54989999341065177-9052152

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Latón (C3604, C3771)
A En forma de Y Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Otros
Cantidad(pieza) 1 Temperatura del fluido(℃) -50~150 Presión operacional(MPa) 3.45
Tratamiento de superficies Acabado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico