(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza de disco Phillips - rosca completa【7-300 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza de disco Phillips - rosca completa
  • Descuento por volumen

[Tipo B70]
· Tratamiento con cromato trivalente para reducir el impacto ambiental.

[Tipo TB92]
· Fabricado en titanio con las siguientes propiedades: ligero y resistente, inoxidable, inofensivo, no magnético, excelente resistencia química
· Para uso general donde se requiere fuerza, resistencia al calor y resistencia a la abrasión.
· Para ensamblar equipos de precisión en los que no debe ocurrir deformación.

[Tipo B02/B06]
· Adecuado para aplicaciones que requieren un perno de cabeza empotrada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B020312
B020845
B021045
B021050
B7020312
B7020316
B7020460
B7020540
B7020550
B7020640
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3120.5Cromado brillante3004989999074284159-1363200.4

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8451.25Cromado brillante214989999075137159-2050379.05

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10451.5Cromado brillante84989999075267212-7857216

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10501.5Cromado brillante74989999075274212-7865210

194 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3120.5Cromado trivalente1944989999077148285-4970129.6

148 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3160.5Cromado trivalente1484989999077162285-4996123.9

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4600.7Cromado trivalente254989999077360285-5194130.1

31 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5400.8Cromado trivalente314989999077490285-5321171.6

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5500.8Cromado trivalente254989999077513285-5348168.5

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6401Cromado trivalente254989999077667285-5496207.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero bajo en carbono (SWCH) Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 4.8
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico