(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo Phillips de cabeza segmentada - rosca completa【22-109 piezas por paquete】

Tornillo Phillips de cabeza segmentada - rosca completa
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este tornillo es adecuado para orificios de tornillos grandes gracias a su mayor diámetro de cabeza.

 (tipo B70)
 · Producto de cromato trivalente de menor impacto sobre el medio ambiente.
· La cabeza baja provoca una ligera debilidad en el asiento y debajo de la cabeza Phillips.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B040830
B7040410
B7040630
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa

22 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8301.25Cromado brillante224989999055061159-3331389.62

109 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4100.7Cromado trivalente1094989999077889285-5712184.7

24 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6301Cromado trivalente244989999078183285-6018207.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero bajo en carbono (SWCH) Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 4.8
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico