(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Phillips de cabeza troncocónica - rosca completa【11-146 piezas por paquete】

Tornillo Phillips de cabeza troncocónica - rosca completa
  • Descuento por volumen

[Tipo B70]
 · Producto de cromato trivalente de bajo impacto medioambiental.

[Tipo B01/B05]
 · Un pequeño tornillo de cabeza Phillips general.

[Tipo TB91]
 · El perno presenta propiedades del titanio, como ser liviano, resistente, libre de óxido, no peligroso, antiestático y excelente resistencia química.
 · Para uso general que requiere fuerza, resistencia al calor y resistencia a la abrasión.
 · Para ensamblar equipos de precisión donde no se permite la deformación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B010545
B010620
B010635
B010640
B010675
B050650
B050820
B050825
B050830
B050840
B7010405
B7010435
B7010506
B7010515
B7010545
B7010616
B7010620
B7010625
B7010645
B7010660
B7010665
B7010675
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5450.8[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado brillante[4.6] 4.6~4.8604989999051070159-0367394.14

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6201[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado brillante[4.6] 4.6~4.8804989999051223159-0472451.52

55 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6351[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado brillante[4.6] 4.6~4.8554989999051261159-0502452.21

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6401[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado brillante[4.6] 4.6~4.8504989999051278159-0511454

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6751[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado brillante[4.6] 4.6~4.8184989999051346159-0588256

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6501[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4.8154989999052145159-1223162

17 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8201.25[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4.8174989999052268159-1258200.77

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8251.25[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4.8154989999052275159-1266200.55

13 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8301.25[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4.8134989999052282159-1274233.09

11 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

8401.25[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4.8114989999052305159-1291198.55

146 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

450.7[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.81464989999076561285-4392131.4

54 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4350.7[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8544989999076660285-4490171.2

84 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

560.8[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8844989999076752285-4589168

71 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5150.8[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8714989999076790285-4627213

31 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5450.8[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8314989999076868285-4694203.6

46 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6161[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8464989999076974285-4805228

42 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6201[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8424989999076981285-4813237.9

36 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6251[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8364989999076998285-4821235.1

22 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6451[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8224989999077032285-4864218.7

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6601[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8144989999077063285-4899176.7

13 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6651[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8134989999077070285-4902177.1

11 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6751[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)Cromado trivalente[4.6] 4.6~4.8114989999077094285-4929170
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico