(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placas de montaje atornilladas (tornillo de entrada x entrada x salida / diferentes diámetros)

Placas de montaje atornilladas (tornillo de entrada x entrada x salida / diferentes diámetros)
  • Descuento por volumen

- Todos los tornillos macho están sellados, independientemente del tamaño.
- Para sellos herméticos en tuberías, sistemas de tuberías y dispositivos de fluidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TN0213T

Número de Parte
TN0213T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (C3771) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) R Rosca de conexión tipo M1 Rc
Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 1/4B(8A) Rosca de conexión tipo M2 Rc Hilo Nominal M1 3/8B(10A)
Hilo Nominal M2 3/8B(10A) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Dimensión L(mm) 60 Dimensión H(mm) 18
Dimensión L1(mm) 28.5 Cantidad(pieza) 1 Código JAN 4989999314137
Código de pedido 257-6856 Masa(g) 130

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TN0213T de la serie Placas de montaje atornilladas (tornillo de entrada x entrada x salida / diferentes diámetros).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico