(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tees de montaje atornillado (en x en x en tornillo /)

Tees de montaje atornillado (en x en x en tornillo /)
  • Descuento por volumen

- Para aplicar un tornillo exterior a un accesorio de rosca
- Para sellos herméticos en tuberías, sistemas de tuberías y dispositivos de fluidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN12T
TN13T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Dimensión L
(mm)
Dimensión H
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B(8A)5014254989999314106257-682160
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)6018304989999314113257-6830150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (C3771) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tee Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico