(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placas de montaje atornilladas (interior x interior x tornillo exterior)

Placas de montaje atornilladas (interior x interior x tornillo exterior)
  • Descuento por volumen

· Todos los tornillos macho están sellados independientemente del tamaño.
· Para conexiones herméticas de tuberías, sistemas de tuberías y dispositivos fluídicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TN0212T

Número de Parte
TN0212T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (C3771) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) R Rosca de conexión tipo M1 Rc
Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 1/4B(8A) Rosca de conexión tipo M2 Rc Hilo Nominal M1 1/4B(8A)
Hilo Nominal M2 1/4B(8A) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Dimensión L(mm) 50 Dimensión H(mm) 14
Dimensión L1(mm) 25 Cantidad(pieza) 1 Código JAN 4989999314069
Código de pedido 257-6783 Masa(g) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TN0212T de la serie Placas de montaje atornilladas (interior x interior x tornillo exterior).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico