(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paño de sílice (tejido de sarga)

Paño de sílice (tejido de sarga)
  • Descuento por volumen

- Fibras de sílice altamente puras hechas de 95% de dióxido de silicio.
- Excelente resistencia al calor y a los golpes; se puede usar en condiciones de temperatura que cambian rápidamente.
- Sin asbesto.
- Material de temperatura ultraalta que puede usarse en entornos de 1000°C.
-

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TST1350

 
Número de Parte
TST1350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cinta Ancho(mm) 50 Longitud(m) 30
Espesor(mm) 1.3 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 1000℃ Especificaciones Sin adhesivo (Fijar con alambre, etc.)
Cantidad(Bobina) 1 Código JAN 4989999430127 Código de pedido 301-7109
Masa(kg) 1.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TST1350 de la serie Paño de sílice (tejido de sarga).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico